Cylindriska kuggdrev hör till de vanligaste dreven. De kallas även rakskurna drev och används i många olika tillämpningar där mekanisk kraftöverföring krävs.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Antal tänder | Navdiameter | Håldiameter | Ytterdiameter | Köp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82,9049 kr - 102,7712 kr | 70 I lager |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
126,7558 kr - 145,4415 kr | I produktion |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||
8,3527 kr - 10,6257 kr | 286 I lager |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||||||
141,2582 kr - 162,0355 kr | 100 I lager |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||
44,2196 kr - 54,802 kr | 116 I lager |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||||||
8,3527 kr - 10,6257 kr | I produktion |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||||||
55,1621 kr - 68,6071 kr | 40 I lager |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
8,3527 kr - 10,6257 kr | 9348 I lager |
14
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
71,7648 kr - 89,1056 kr | 46 I lager |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
140,5609 kr - 161,4777 kr | 84 I lager |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||
239,1488 kr - 274,1496 kr | 58 I lager |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||||
74,558 kr - 92,5917 kr | 33 I lager |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
77,3339 kr - 95,9384 kr | 10 I lager |
21
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
161,0594 kr - 184,9046 kr | 93 I lager |
45
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||
243,3322 kr - 279,0302 kr | I produktion |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||||
270,5687 kr - 381,3831 kr | I produktion |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||||
41,4437 kr - 51,4553 kr | 127 I lager |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||||||
120,0625 kr - 137,6326 kr | 1 I lager |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
551388 | 8,3527 kr - 10,6257 kr | 52 I lager |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||||
8,3806 kr - 10,6257 kr | 339 I lager |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta