Meny Sök

Kulmatningar - Hög belastning

I lager

Hevi-Load kulmatningar för tung belastning är konstruerade och tillverkade efter exakta standarder. Vi erbjuder en serie kulstorlekar med lastkapaciteter från 35 kg till 1000 kg. Alla Hevi-Load-enheter för tung belastning är korrosionsbeständiga och har svart ytbeläggning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kuldiameter Stommens höjd Kroppens diameter Kulans bredd Basens höjd Huvudets höjd Belastningskapacitet vid drift Köp
971,1977 kr - 2 732,9449 kr 4 I lager
38.1 mm
73.5 mm
60.0 mm
38.1 mm
48.5 mm
73.5 mm
1000.0 kg
1 064,9758 kr - 2 997,0029 kr 13 I lager
38.1 mm
35.8 mm
60.0 mm
38.1 mm
35.8 mm
35.8 mm
1000.0 kg
183,4616 kr - 516,189 kr 10 I lager
12.7 mm
19.6 mm
20.6 mm
12.7 mm
16.1 mm
19.6 mm
35.0 kg
1 066,5608 kr - 3 001,1635 kr I produktion
38.1 mm
49.2 mm
60.0 mm
38.1 mm
12.4 mm
49.2 mm
1000.0 kg
346,5692 kr - 686,5993 kr I produktion
12.7 mm
28.5 mm
25.6 mm
12.7 mm
8.0 mm
28.5 mm
25.00 kg
652,7484 kr - 874,6459 kr 28 I lager
25.4 mm
35.8 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
35.8 mm
250.0 kg
628,8416 kr - 1 769,6325 kr 23 I lager
25.4 mm
48.3 mm
44.5 mm
25.4 mm
35.8 mm
48.3 mm
135.0 kg
881,5142 kr - 2 480,8139 kr 3 I lager
25.4 mm
32.0 mm
50.8 mm
25.4 mm
32.0 mm
32.0 mm
320.0 kg
Kulmatning 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 73.5 mm Black

551028

Prisintervall
2 732,9449 kr - 971,1977 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    48.5 mm
  • Huvudets höjd
    73.5 mm
  • Basbredd
    60.0 mm
  • Kroppens diameter
    60.0 mm
  • Kuldiameter
    38.1 mm
Kulmatning 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

551041

Prisintervall
2 997,0029 kr - 1 064,9758 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    35.8 mm
  • Huvudets höjd
    35.8 mm
  • Basbredd
    76.2 mm
  • Kroppens diameter
    60.0 mm
  • Kuldiameter
    38.1 mm
Kulmatning 12.7 mm 35.00 kg 20.6 mm 19.6 mm

551026

Prisintervall
516,189 kr - 183,4616 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    16.1 mm
  • Huvudets höjd
    19.6 mm
  • Basbredd
    12.7 mm
  • Kroppens diameter
    20.6 mm
  • Kuldiameter
    12.7 mm
Kulmatning 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 49.2 mm Black

551034

Prisintervall
3 001,1635 kr - 1 066,5608 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Basens höjd
    12.4 mm
  • Huvudets höjd
    49.2 mm
  • Basbredd
    76.2 mm
  • Kroppens diameter
    60.0 mm
  • Kuldiameter
    38.1 mm
Kulmatning 12.7 mm 25.00 kg 25.6 mm 28.5 mm

551040

Prisintervall
686,5993 kr - 346,5692 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Basens höjd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    28.5 mm
  • Basbredd
    25.4 mm
  • Kroppens diameter
    25.6 mm
  • Kuldiameter
    12.7 mm
Kulmatning 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 35.8 mm

551035

Prisintervall
874,6459 kr - 652,7484 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.8 mm
  • Huvudets höjd
    35.8 mm
  • Basbredd
    57.2 mm
  • Kroppens diameter
    44.5 mm
  • Kuldiameter
    25.4 mm
Kulmatning 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

551027

Prisintervall
1 769,6325 kr - 628,8416 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    35.8 mm
  • Huvudets höjd
    48.3 mm
  • Basbredd
    44.5 mm
  • Kroppens diameter
    44.5 mm
  • Kuldiameter
    25.4 mm
Kulmatning 25.4 mm 320.00 kg 50.8 mm 32.0 mm

551042

Prisintervall
2 480,8139 kr - 881,5142 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    32.0 mm
  • Huvudets höjd
    32.0 mm
  • Basbredd
    76.2 mm
  • Kroppens diameter
    50.8 mm
  • Kuldiameter
    25.4 mm