Spärrar med vajerögla eller vajerlänk används för många ändamål. De är kraftigare än excenterspärrarna. De finns för många olika positioner, material, storlekar och låsning för ökad säkerhet.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Slutför | Total bredd | Typ | Köp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,3551 kr - 55,3458 kr | 689 I lager |
Stål
|
Zinc Plated
|
0.945 in
24.0 mm
|
Regel och motbleck
|
||||||
21,8929 kr - 49,782 kr | 1 I lager |
Stål
|
Zinc Plated
|
1.417 in
36.0 mm
|
Regel och motbleck
|
||||||
90,0817 kr - 189,1716 kr | 242 I lager |
Rostfritt stål
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
Regel och motbleck
|
||||||
40,8575 kr - 85,8007 kr | 900 I lager |
Stål
|
Zinc Plated
|
1.299 in
33.0 mm
|
Regel och motbleck
|
||||||
99,2851 kr - 208,4987 kr | 380 I lager |
Rostfritt stål
|
Utan finish
|
1.299 in
33.0 mm
|
Regel och motbleck
|
||||||
498006 | 44,6225 kr - 93,7073 kr | 726 I lager |
Stål
|
Zinc Plated
|
1.457 in
37.0 mm
|
Regel och motbleck
|
|||||
59,6826 kr - 133,24 kr | 107 I lager |
Rostfritt stål
|
Utan finish
|
1.433 in
36.4 mm
|
Regel och motbleck
|
||||||
64,5632 kr - 135,5827 kr | 241 I lager |
Stål
|
Zinc Plated
|
1.732 in
44.0 mm
|
Regel och motbleck
|
||||||
464,798 kr - 976,0758 kr | I produktion |
Stål
|
Zinc Plated
|
1.024 in
26.0 mm
|
Excenterlås
|
||||||
21,7225 kr - 45,6172 kr | 22 I lager |
Stål
|
Zinc Plated
|
0.61 in
15.5 mm
|
Excenterlås
|
||||||
91,0578 kr - 191,2214 kr | 1400 I lager |
Rostfritt stål
|
Utan finish
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drawer Latch
|
||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta