Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M6 25.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med fingergrepp och lågt huvud. Design som kombinerar tumskruvens taktila egenskaper med låsande skruvars fasthållningskraft. Ger en säker fästmetod som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av borttappade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål.
Artikelnummer:

20181734

4 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 51,2536 kr
100 - 249 46,1283 kr
250 - 749 41,003 kr
750 + 35,8775 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

51,25 kr

1 x 51,2536 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
d2 a012 4.5
D3 12.0
d4 min 6.5
l1 025 25.0
l2 025 7.5
h1 6.0
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss