Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M5 14.0 Svärtat rostfritt 303

Låsande skruv med fingergrepp och långt huvud. Design som kombinerar tumskruvens taktila egenskaper med låsande skruvars fasthållningskraft. Ger en säker fästmetod som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av borttappade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål. Svartfärgad yta och gjord av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20184643

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 34,292 kr
100 - 249 30,8628 kr
250 - 749 27,4336 kr
750 + 24,0043 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

34,29 kr

1 x 34,292 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 10.0
d4 min 5.5
l1 025 14.0
l2 025 7.5
h1 5.0
Slutför Blackened
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss