Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M5 18.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med fingergrepp och lågt huvud. Design som kombinerar tumskruvens taktila egenskaper med låsande skruvars fasthållningskraft. Ger en säker fästmetod som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av borttappade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål.
Artikelnummer:

20188184

311 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 39,4543 kr
100 - 249 35,5088 kr
250 - 749 31,5633 kr
750 + 27,618 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

39,45 kr

1 x 39,4543 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 10.0
d4 min 5.5
l1 025 18.0
l2 025 7.5
h1 5.0
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss