Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M3 14.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med fingergrepp, lågt huvud och bits med spår. Design som kombinerar tumskruvens taktila egenskaper med låsande skruvars fasthållningskraft. Ger en säker fästmetod som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av borttappade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål.
Artikelnummer:

20181932

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 39,823 kr
100 - 249 35,8407 kr
250 - 749 31,8583 kr
750 + 27,8761 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

39,82 kr

1 x 39,823 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 025 14.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
D3 8.0
d4 min 3.5
h1 5.0
Drevtyp Bits med spår
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss