Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M5 16.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med fingergrepp, lågt huvud och bits med spår. Design som kombinerar tumskruvens taktila egenskaper med låsande skruvars fasthållningskraft. Ger en säker fästmetod som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av borttappade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål.
Artikelnummer:

20182052

99 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 46,8288 kr
100 - 249 42,146 kr
250 - 749 37,4631 kr
750 + 32,7802 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

46,83 kr

1 x 46,8288 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 025 16.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
D3 10.0
d4 min 5.5
h1 5.0
Drevtyp Bits med spår
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss