Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M6 20.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med fingergrepp, lågt huvud och bits med spår. Design som kombinerar tumskruvens taktila egenskaper med låsande skruvars fasthållningskraft. Ger en säker fästmetod som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av borttappade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål.
Artikelnummer:

20182144

191 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 50,1475 kr
100 - 249 45,1327 kr
250 - 749 40,118 kr
750 + 35,1032 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

50,15 kr

1 x 50,1475 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 025 20.0
d2 a012 4.5
l2 025 7.5
D3 12.0
d4 min 6.5
h1 6.0
Drevtyp Bits med spår
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss