Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M4 18.0 303 Rostfritt stål

Låsande skruv med fingergrepp, lågt huvud och bits med spår. Design som kombinerar tumskruvens taktila egenskaper med låsande skruvars fasthållningskraft. Ger en säker fästmetod som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av borttappade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål. Svartfärgad yta och gjord av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20185169

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 43,9158 kr
100 - 249 39,5243 kr
250 - 749 35,1327 kr
750 + 30,7411 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

43,92 kr

1 x 43,9158 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 025 18.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
D3 10.0
d4 min 4.5
h1 5.0
Drevtyp Bits med spår
Material 303 Rostfritt stål
Slutför Blackened
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss