Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M5 14.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med fingergrepp med lågt huvud och spår. Design som kombinerar egenskaper hos tumskruvar med fasthållningskraften hos låsskruvar. Ger en säker fästlösning som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av förlorade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål. Svärtad finish och gjord av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20188344

62 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 46,4601 kr
100 - 249 41,8141 kr
250 - 749 37,1681 kr
750 + 32,5221 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

46,46 kr

1 x 46,4601 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 025 14.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
D3 10.0
d4 min 5.5
h1 5.0
Drevtyp Bits med spår
Material 316 Rostfritt stål
Slutför Blackened
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss