Meny Sök

Låsskruv M3 8.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20182250

503 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 22,1238 kr
100 - 249 19,9115 kr
250 - 749 17,6991 kr
750 + 15,4867 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

22,12 kr

1 x 22,1238 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 025 8.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss