Meny Sök

Låsskruv M5 16.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20182274

414 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 35,3982 kr
100 - 249 31,8583 kr
250 - 749 28,3186 kr
750 + 24,7787 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

35,40 kr

1 x 35,3982 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 025 16.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss