Meny Sök

Låsskruv M4 20.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20182298

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 30,9735 kr
100 - 249 27,8761 kr
250 - 749 24,7787 kr
750 + 21,6813 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

30,97 kr

1 x 30,9735 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 025 20.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss