Meny Sök

Låsskruv M4 16.0 303 Rostfritt stål

Låsskruv med ett lufthål med skalle och sexkantsspår. Designen förhindrar att skruvar lossnar av sig själva. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet som den sitter i. Kan användas i gängade och ogängade hål. Svartfärgad yta och gjord av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20182977

234 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 27,2861 kr
100 - 249 24,5575 kr
250 - 749 21,8288 kr
750 + 19,1003 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

27,29 kr

1 x 27,2861 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 025 16.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Slutför Blackened
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss