Meny Sök

Låsskruv M12 80.0 303 Rostfritt stål

Låsskruv med ett lufthål med skalle och sexkantsspår. Designen förhindrar att skruvar lossnar av sig själva. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet som den sitter i. Kan användas i gängade och ogängade hål. Svartfärgad yta och gjord av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20183448

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 86,1726 kr
100 - 249 77,5552 kr
250 - 749 68,938 kr
750 + 60,3207 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

86,17 kr

1 x 86,1726 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M12
l1 025 80.0
d2 a012 8.0
l2 025 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Slutför Blackened
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss