Meny Sök

Låsskruv M5 40.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20185404

501 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 43,1416 kr
100 - 249 38,8273 kr
250 - 749 34,5132 kr
750 + 30,1991 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

43,14 kr

1 x 43,1416 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 025 40.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss