Meny Sök

Låsskruv M5 50.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20185411

121 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 46,4601 kr
100 - 249 41,8141 kr
250 - 749 37,1681 kr
750 + 32,5221 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

46,46 kr

1 x 46,4601 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 025 50.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss