Meny Sök

Låsskruv M8 50.0 316 Rostfritt stål

Låsskruv med ett lufthål med skalle och sexkantsspår. Designen förhindrar att skruvar lossnar av sig själva. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet som den sitter i. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20185459

272 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 65,3186 kr
100 - 249 58,7867 kr
250 - 749 52,2548 kr
750 + 45,723 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

65,32 kr

1 x 65,3186 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
l1 025 50.0
d2 a012 6.0
l2 025 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss