Meny Sök

Låsskruv M16 80.0 316 Rostfritt stål

Låsskruv med ett lufthål med skalle och sexkantsspår. Designen förhindrar att skruvar lossnar av sig själva. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet som den sitter i. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20185671

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 151,3838 kr
100 - 249 136,2455 kr
250 - 749 121,1071 kr
750 + 105,9687 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

151,38 kr

1 x 151,3838 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M16
l1 025 80.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss