Meny Sök

Låsskruv M3 25.0 Titan G2

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20186043

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 31,711 kr
100 - 249 28,5398 kr
250 - 749 25,3687 kr
750 + 22,1976 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

31,71 kr

1 x 31,711 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 025 25.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
Material Titan G2
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss