Meny Sök

Låsskruv M4 35.0 303 Rostfritt stål

Låsande skruv ett sexkantshuvud och en sexkantsdrift. Designen förhindrar att skruvarna lossnar av sig själv. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet i vilket den har satts in i. Kan användas i gängade och ogängade hål. Svärtad finish och gjord av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20186210

109 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 29,4985 kr
100 - 249 26,5486 kr
250 - 749 23,5987 kr
750 + 20,649 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

29,50 kr

1 x 29,4985 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 025 35.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Slutför Blackened
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss