Meny Sök

Låsskruv M4 35.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv ett sexkantshuvud och en sexkantsdrift. Designen förhindrar att skruvarna lossnar av sig själv. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet i vilket den har satts in i. Kan användas i gängade och ogängade hål. Svärtad finish och gjord av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20186371

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 34,292 kr
100 - 249 30,8628 kr
250 - 749 27,4336 kr
750 + 24,0043 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

34,29 kr

1 x 34,292 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 025 35.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Slutför Blackened
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss