Meny Sök

Låsskruv M4 30.0 Titan G2

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20186661

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 45,354 kr
100 - 249 40,8186 kr
250 - 749 36,2831 kr
750 + 31,7477 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

45,35 kr

1 x 45,354 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 025 30.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Material Titan G2
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss