Meny Sök

Låsskruv M10 60.0 Titan G2

Låsskruv med ett lufthål med skalle och sexkantsspår. Designen förhindrar att skruvar lossnar av sig själva. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet som den sitter i. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20187057

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 147,8613 kr
100 - 249 133,0752 kr
250 - 749 118,289 kr
750 + 103,503 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

147,86 kr

1 x 147,8613 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
l1 025 60.0
d2 a012 7.5
l2 025 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Material Titan G2
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss