Meny Sök

Låsskruv M4 30.0 Titan G5

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20187422

105 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 47,5663 kr
100 - 249 42,8097 kr
250 - 749 38,0531 kr
750 + 33,2965 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

47,57 kr

1 x 47,5663 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 025 30.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Material Titan G5
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss