Meny Sök

Låsskruv M6 12.0 Titan G5

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20187545

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 64,8967 kr
100 - 249 58,4071 kr
250 - 749 51,9173 kr
750 + 45,4277 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

64,90 kr

1 x 64,8967 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 025 12.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Material Titan G5
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss