Meny Sök

Låsskruv M6 25.0 Titan G5

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20187576

45 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 76,3273 kr
100 - 249 68,6947 kr
250 - 749 61,062 kr
750 + 53,4292 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

76,33 kr

1 x 76,3273 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 025 25.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Material Titan G5
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss