Meny Sök

Låsskruv M8 40.0 Titan G5

Låsskruv med ett lufthål med skalle och sexkantsspår. Designen förhindrar att skruvar lossnar av sig själva. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet som den sitter i. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20187699

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 123,4513 kr
100 - 249 111,1062 kr
250 - 749 98,761 kr
750 + 86,4158 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

123,45 kr

1 x 123,4513 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
l1 025 40.0
d2 a012 6.0
l2 025 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Material Titan G5
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss