Meny Sök

Låsskruv M5 12.0 303 Rostfritt stål

Låsande skruv med pannskalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20137779

652 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 36,63 kr
100 - 249 32,96 kr
250 - 749 29,30 kr
750 + 25,64 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

36,63 kr

1 x 36,63 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 025 12.0
d2 a012 3.7
d3 max 10.0
H1 max 3.9
l2 025 7.5
Drevtyp Torx-bits
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss