Meny Sök

Låsskruv M8 45.0 303 Rostfritt stål

Låsande skruv med pannskalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20140434

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 47,42 kr
100 - 249 42,68 kr
250 - 749 37,94 kr
750 + 33,20 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

47,42 kr

1 x 47,42 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
l1 025 45.0
d2 a012 6.0
d3 max 16.0
H1 max 6.1
l2 025 10.0
Drevtyp Torx-bits
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss