Meny Sök

Låsbleck

I lager

Vårt sortiment av låsbleck är perfekta för de lås som inte levereras med låsbleck som standard, eller när extra låsbleck krävs

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Total höjd Köp
46,5747 kr - 97,807 kr I produktion
45.0 mm
5.6 mm
24,6733 kr - 51,731 kr I produktion
68.0 mm
2.0 mm
15,2221 kr - 31,919 kr 360 I lager
49.0 mm
2.0 mm
Mottagare 17.0 mm 45.0 mm Grå

1222656

Prisintervall
97,807 kr - 46,5747 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Typ av montage
    Påskruvbara
  • Avstånd mellan fästhålen
    30.0 mm
  • Minsta håldiameter
    4.4 mm
  • Maximal håldiameter
    9.6 mm
  • Total höjd
    5.6 mm
Mottagare 18.0 mm 68.0 mm Grå

1222658

Prisintervall
51,731 kr - 24,6733 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Typ av montage
    Påskruvbara
  • Plattans material
    Rostfritt stål
  • Avstånd mellan fästhålen
    53.0 mm
  • Minsta håldiameter
    4.6 mm
  • Maximal håldiameter
    8.6 mm
Mottagare 15.0 mm 49.0 mm Grå

1222657

Prisintervall
31,919 kr - 15,2221 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Påskruvbara
  • Plattans material
    Rostfritt stål
  • Avstånd mellan fästhålen
    40.0 mm
  • Minsta håldiameter
    3.8 mm
  • Maximal håldiameter
    7.0 mm