Meny Sök

Maskeringbricklock

I lager

Dessa maskeringsbrickskydd kan användas som skyddande kåpor på gängade och ogängade ändar. Brickan skyddar kanterna mot föroreningar och skada. I vårt sortiment finns olika färger som indikerar storlek: natur, grått, svart, grönt, rött, rosa, lila och gult. Vi erbjuder ett antal storlekar för att passa i många olika tillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter, lock Temperature Range Köp
666 I lager
2.7 mm
4618 I lager
7.5 mm
1189 I lager
15.5 mm
11993 I lager
3.7 mm
7996 I lager
9.5 mm
3417 I lager
4.0 mm
8650 I lager
5.6 mm
8950 I lager
3.2 mm
791 I lager
7.6 mm
4884 I lager
4.6 mm
I produktion
11.5 mm
498 I lager
4.4 mm
Brickskydd 2.7 mm 25.4 mm Silikon Grön

35-WC027-012


Lagernivåer
666 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Allt material
    Silikon
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Brickans diameter
    12.0 mm
  • Innerdiameter, lock
    2.7 mm
Brickskydd 7.5 mm 25.4 mm Silikon Svart

35-WC075-018


Lagernivåer
4618 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikon
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Brickans diameter
    18.0 mm
  • Innerdiameter, lock
    7.5 mm
Brickskydd 15.5 mm 38.1 mm Silikon Lila

35-WC155-031


Lagernivåer
1189 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Lila
  • Allt material
    Silikon
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Brickans diameter
    31.0 mm
  • Innerdiameter, lock
    15.5 mm
Brickskydd 3.7 mm 25.4 mm Silikon Rosa

35-WC037-012


Lagernivåer
11993 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Rosa
  • Allt material
    Silikon
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Brickans diameter
    12.0 mm
  • Innerdiameter, lock
    3.7 mm
Brickskydd 9.5 mm 38.1 mm Silikon Gul

35-WC095-018


Lagernivåer
7996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Silikon
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Brickans diameter
    20.5 mm
  • Innerdiameter, lock
    9.5 mm
Brickskydd 4.0 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

35-WC156-0500


Lagernivåer
3417 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Silikon
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Brickans diameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter, lock
    4.0 mm
Brickskydd 5.6 mm 25.4 mm Silikon Röd

35-WC056-015


Lagernivåer
8650 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Silikon
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Brickans diameter
    15.0 mm
  • Innerdiameter, lock
    5.6 mm
Brickskydd 3.2 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

35-WC125-0500


Lagernivåer
8950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Silikon
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Brickans diameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter, lock
    3.2 mm
Brickskydd 7.6 mm 38.1 mm Silikon Grå

35-WC195-038


Lagernivåer
791 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Silikon
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Brickans diameter
    38.0 mm
  • Innerdiameter, lock
    7.6 mm
Brickskydd 4.6 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

35-WC046-015


Lagernivåer
4884 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Silikon
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Brickans diameter
    15.0 mm
  • Innerdiameter, lock
    4.6 mm
Brickskydd 11.5 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

35-WC115-025


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Silikon
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Brickans diameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter, lock
    11.5 mm
Brickskydd 4.4 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

35-WC172-0500


Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Silikon
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Brickans diameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter, lock
    4.4 mm