Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Typ av bas | Fotdiameter | Köp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80,5297 kr - 80,5297 kr | 9 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
56,4614 kr - 56,4614 kr | 168 I lager |
Slät
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
1254551 | 52,2362 kr - 52,2362 kr | 2 I lager |
Slät
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
49,2242 kr - 49,2242 kr | I produktion |
Slät nylonbas
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
101,0822 kr - 101,0822 kr | I produktion |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
127,7627 kr - 127,7627 kr | 20 I lager |
Svängbar, plast
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
56,2668 kr - 56,2668 kr | 78 I lager |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
73,2261 kr - 73,2261 kr | 40 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
84,0436 kr - 84,0436 kr | 50 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
46,4664 kr - 46,4664 kr | 60 I lager |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
52,8855 kr - 52,8855 kr | I produktion |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
66,6352 kr - 66,6352 kr | 72 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
44,9153 kr - 124,8213 kr | I produktion |
Slät
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
49,4055 kr - 123,5928 kr | I produktion |
Slät
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
89,7331 kr - 203,0872 kr | I produktion |
Slät
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
249,6491 kr - 619,1666 kr | I produktion |
Slät
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||||
49,4055 kr - 49,4055 kr | I produktion |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
33,425 kr - 33,425 kr | I produktion |
Slät
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
49,6007 kr - 110,0478 kr | I produktion |
Slät
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
75,2447 kr - 169,747 kr | 29590 I lager |
Slät
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta