Meny Sök

Påtryckbara buffertar och gummifötter - Buffertar

I lager

Påtryckbara buffertar kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Det presspassade skaftet håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Basform Total höjd Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
I produktion
Naturfärgad
Rektangulär
14.5 mm
6.4 mm
15440 I lager
Naturfärgad
Rund
8.3 mm
4.8 mm
I produktion
Naturfärgad
Rund
11.4 mm
6.4 mm
I produktion
Naturfärgad
Rund
9.1 mm
6.5 mm
I produktion
Naturfärgad
Rund
18.0 mm
6.8 mm
5,3348 kr - 15,3173 kr 11064 I lager
Svart
Rund
20.0 mm
12.5 mm
Stopp 19.1 mm 3.1 mm 6.4 mm PA Naturfärgad

BST115A


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926300090
  • Basmaterial
    Nylon
  • Basform
    Rektangulär
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    14.5 mm
Stopp 12.7 mm 3.8 mm 4.8 mm PA Naturfärgad

BST025A


Lagernivåer
15440 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926300090
  • Basmaterial
    Nylon
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    8.3 mm
Stopp 15.8 mm 3.1 mm 6.4 mm PA Naturfärgad

BST135A


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926300090
  • Basmaterial
    Nylon
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    11.4 mm
Stopp 19.1 mm 4.8 mm 6.5 mm PA Naturfärgad

BCS030C


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926300090
  • Basmaterial
    Nylon
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    9.1 mm
Stopp 19.1 mm 4.8 mm 6.8 mm PA Naturfärgad

BST150A


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926300090
  • Basmaterial
    Nylon
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    18.0 mm
Fötter som kläms fast 25.3 mm 4.0 mm 12.5 mm PVC Svart

1347530

Prisintervall
15,3173 kr - 5,3348 kr

Lagernivåer
11064 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basmaterial
    PVC
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    20.0 mm