Sidogångjärn har en rotationsvinkel på 180 grader. Typerna 1 och 2 är gångjärn med högt motstånd för medeltunga och tunga dörrpaneler. De har även hög säkerhet och monteras med de medföljande specialskruvarna. Typ 3 är ett billigare alternativ med lägre säkerhet
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Slutför | Material | Total tjocklek | Total bredd | Köp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,1627 kr - 166,6034 kr | I produktion |
3.189 in
81.0 mm
|
Krom
|
Mässing
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
54,4243 kr - 73,1073 kr | I produktion |
3.189 in
81.0 mm
|
Krom
|
Mässing
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
177,7315 kr - 365,1656 kr | 57 I lager |
|
Krompläterad
|
Mässing
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
110,8869 kr - 226,6545 kr | I produktion |
2.598 in
66.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
203,501 kr - 417,2903 kr | 2 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Krompläterad
|
Mässing
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
169,461 kr - 169,461 kr | I produktion |
3.937 in
100.0 mm
|
Krom
|
Stål
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||
5931225E | 130,5655 kr - 267,3586 kr | 938 I lager |
2.598 in
66.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Zinklegering: rostfritt stål
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
169,461 kr - 169,461 kr | 55 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Svartmålad
|
Stål
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||
140,2577 kr - 395,1855 kr | I produktion |
2.52 in
64.0 mm
|
Utan finish
|
Rostfritt stål
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta