Meny Sök

Självgängande kretskortsstöd

I lager

Distanserna har ett unikt självgängande nedre fäste. Det gängade hålet som de träs in i fungerar som form och gängar den nedre delen när den skruvas i. De kan användas endera i ett #8 eller M4 gängat hål. De monteras enkelt för hand med minimal kraft. Det övre fästet är en låsande bajonettnos.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Panel Thickness A Range Gängans längd Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
2,1186 kr - 2,2048 kr 42036 I lager
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
12.7 mm
2,0359 kr - 2,3287 kr I produktion
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
4.8 mm
2,1056 kr - 2,3984 kr 2000 I lager
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
11.1 mm
2,0498 kr - 2,3705 kr 173 I lager
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
6.4 mm
2,1056 kr - 2,3984 kr 595 I lager
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
12.7 mm
2,3427 kr - 2,446 kr 225 I lager
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
22.2 mm
2,4804 kr - 2,601 kr I produktion
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
28.6 mm
2,0777 kr - 2,3705 kr 2814 I lager
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
7.9 mm
2,1056 kr - 2,3984 kr 1998 I lager
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
14.3 mm
2,0497 kr - 2,1358 kr 1998 I lager
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
9.5 mm
2,0359 kr - 2,3148 kr 1 I lager
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
3.2 mm
2,0777 kr - 2,3845 kr 647 I lager
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
9.5 mm
Stöd med skruv och låsning 12.7 mm UL94 V-2 PA Naturfärgad

SCBSST-8-01

Prisintervall
2,2048 kr - 2,1186 kr

Lagernivåer
42036 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8,M4
  • Avstånd över plana ytor
    7.9 mm
Stöd med skruv och låsning 4.8 mm UL94 V-2 PA Naturfärgad

MSPMST-3-01

Prisintervall
2,3287 kr - 2,0359 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4,M3
  • Avstånd över plana ytor
    4.7 mm
Stöd med skruv och låsning 11.1 mm UL94 V-2 PA Naturfärgad

MSPMST-7-01

Prisintervall
2,3984 kr - 2,1056 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4,M3
  • Avstånd över plana ytor
    4.7 mm
Stöd med skruv och låsning 6.4 mm UL94 V-2 PA Naturfärgad

MSPMST-4-01

Prisintervall
2,3705 kr - 2,0498 kr

Lagernivåer
173 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4,M3
  • Avstånd över plana ytor
    4.7 mm
Stöd med skruv och låsning 12.7 mm UL94 V-2 PA Naturfärgad

MSPMST-8-01

Prisintervall
2,3984 kr - 2,1056 kr

Lagernivåer
595 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4,M3
  • Avstånd över plana ytor
    4.7 mm
Stöd med skruv och låsning 22.2 mm UL94 V-2 PA Naturfärgad

SCBSST-14-01

Prisintervall
2,446 kr - 2,3427 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8,M4
  • Avstånd över plana ytor
    7.9 mm
Stöd med skruv och låsning 28.6 mm UL94 V-2 PA Naturfärgad

SCBSST-18-01

Prisintervall
2,601 kr - 2,4804 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8,M4
  • Avstånd över plana ytor
    7.9 mm
Stöd med skruv och låsning 7.9 mm UL94 V-2 PA Naturfärgad

MSPMST-5-01

Prisintervall
2,3705 kr - 2,0777 kr

Lagernivåer
2814 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4,M3
  • Avstånd över plana ytor
    4.7 mm
Stöd med skruv och låsning 14.3 mm UL94 V-2 PA Naturfärgad

MSPMST-9-01

Prisintervall
2,3984 kr - 2,1056 kr

Lagernivåer
1998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4,M3
  • Avstånd över plana ytor
    4.7 mm
Stöd med skruv och låsning 9.5 mm UL94 V-2 PA Naturfärgad

SCBSST-6-01

Prisintervall
2,1358 kr - 2,0497 kr

Lagernivåer
1998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8,M4
  • Avstånd över plana ytor
    7.9 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm UL94 V-2 PA Naturfärgad

MSPMST-2-01

Prisintervall
2,3148 kr - 2,0359 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4,M3
  • Avstånd över plana ytor
    4.7 mm
N/A 9.5 mm (L) #4,M3 Hangängat fäste

MSPMST-6-01

Prisintervall
2,3845 kr - 2,0777 kr

Lagernivåer
647 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4,M3
  • Avstånd över plana ytor
    4.7 mm