Meny Sök

Bult M2.5 8.0 303 Rostfritt stål

Bult med ett ultralågt huvud och torxbits. Design med lågt huvud och ultralåg profil gör att skruven inte behöver en försänkt plats. Perfekt för tillämpningar med minimalt spelrum. Av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20202675

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 21,228 kr
100 - 249 19,1052 kr
250 - 749 16,9824 kr
750 + 14,848 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

21,23 kr

1 x 21,228 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M2.5
d2 6.0
h1 0.6
H2 max 1.6
l1 8.0
r1 0.3
Torque to max.Nm 0.36
Drevtyp Torx-bits
Material 303 Rostfritt stål
Torx-storlek TX 5
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss