Meny Sök

Bult M3 10.0 303 Rostfritt stål

Bult med ett ultralågt huvud och torxbits. Design med lågt huvud och ultralåg profil gör att skruven inte behöver en försänkt plats. Perfekt för tillämpningar med minimalt spelrum. Av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20202736

481 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 21,112 kr
100 - 249 19,0008 kr
250 - 749 16,8896 kr
750 + 14,732 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

21,11 kr

1 x 21,112 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
d2 7.0
h1 0.8
H2 max 2.0
l1 10.0
r1 0.4
Torque to max.Nm 0.63
Drevtyp Torx-bits
Material 303 Rostfritt stål
Torx-storlek TX 6
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss