Meny Sök

Bult M10 20.0 Svärtat rostfritt 303

Bult med ett ultralågt huvud och sexkantsbits. Design med lågt huvud och extra låg profil gör att skruven inte behöver en försänkt plats. Perfekt för tillämpningar med minimalt spelrum. Svärtad och gjord av material i rostfritt stål.
Artikelnummer:

20204334

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 49,532 kr
100 - 249 44,544 kr
250 - 749 39,672 kr
750 + 34,684 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

49,53 kr

1 x 49,532 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
d2 16.0
h1 1.5
H2 max 6.0
h3 max 3.5
l1 20.0
r1 0.40
Torque to max.Nm 17.5
Drevtyp Sexkantsbit
Material Svärtat rostfritt 303
Slutför Blackened
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss