Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 33,176 kr |
100 - 249 | 29,812 kr |
250 - 749 | 26,564 kr |
750 + | 23,20 kr |
d1 | M4 |
---|---|
d2 | 8.0 |
h1 | 1.5 |
H2 max | 2.5 |
h3 max | 1.6 |
l1 | 18.0 |
r1 | 0.20 |
Torque to max.Nm | 1.10 |
Drevtyp | Sexkantsbit |
Material | Svärtat rostfritt 316 |
Slutför | Blackened |
Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta