Meny Sök

Bult M10 10.0 Svärtat rostfritt 316

Bult med ett ultralågt huvud och sexkantsbits. Design med lågt huvud och extra låg profil gör att skruven inte behöver en försänkt plats. Perfekt för tillämpningar med minimalt spelrum. Svärtad och gjord av material i rostfritt stål.
Artikelnummer:

20204969

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 50,924 kr
100 - 249 45,82 kr
250 - 749 40,716 kr
750 + 35,612 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

50,92 kr

1 x 50,924 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
d2 16.0
h1 1.5
H2 max 6.0
h3 max 3.5
l1 10.0
r1 0.40
Torque to max.Nm 17.5
Drevtyp Sexkantsbit
Material Svärtat rostfritt 316
Slutför Blackened
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss