Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 43,384 kr |
100 - 249 | 39,092 kr |
250 - 749 | 34,684 kr |
750 + | 30,392 kr |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | 10.0 |
h1 | 1.2 |
H2 max | 4.0 |
h3 max | 2.2 |
l1 | 16.0 |
r1 | 0.25 |
Torque to max.Nm | 5.00 |
Drevtyp | Sexkantsbit |
Material | 316 Rostfritt stål |
Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta