Meny Sök

Bult M6 40.0 Svärtat rostfritt 303

Bult med ett ultralågt huvud och torxbits. Design med lågt huvud och ultralåg profil gör att skruven inte behöver en försänkt plats. Perfekt för tillämpningar med minimalt spelrum. Svärtad och gjord av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20207021

184 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 57,884 kr
100 - 249 52,084 kr
250 - 749 46,284 kr
750 + 40,484 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

57,88 kr

1 x 57,884 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
d2 12.0
h1 1.2
H2 max 3.5
l1 40.0
r1 0.7
Torque to max.Nm 5.20
Drevtyp Torx-bits
Material Svärtat rostfritt 303
Torx-storlek TX 20
Slutför Blackened
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss