Meny Sök

Bult M2 3.0 Svärtat rostfritt 316

Bult med ett ultralågt huvud och torxbits. Design med lågt huvud och ultralåg profil gör att skruven inte behöver en försänkt plats. Perfekt för tillämpningar med minimalt spelrum. Svärtad och gjord av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20207038

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 37,468 kr
100 - 249 33,756 kr
250 - 749 29,928 kr
750 + 26,216 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

37,47 kr

1 x 37,468 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M2
d2 4.0
h1 0.5
H2 max 1.5
l1 3.0
r1 0.3
Torque to max.Nm 0.18
Drevtyp Torx-bits
Material Svärtat rostfritt 316
Torx-storlek TX 4
Slutför Blackened
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss