Meny Sök

Styrspakar

I lager

Styrspakar i glasfiber fungerar som lägesväljare på maskiner, vilket gör att maskinoperatören enkelt kan växla mellan olika lägen. Spakarna är lätt att greppa och motståndskraftiga mot olja och fett.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
11 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stommens höjd Kroppens diameter Köp
103,0073 kr - 147,9515 kr 89 I lager
25.0 mm
33.0 mm
158,2971 kr - 213,4909 kr 4 I lager
35.0 mm
47.0 mm
111,4422 kr - 160,0833 kr I produktion
28.0 mm
36.0 mm
112,8764 kr - 162,175 kr 88 I lager
28.0 mm
36.0 mm
111,4422 kr - 160,0833 kr I produktion
28.0 mm
36.0 mm
112,0422 kr - 161,0594 kr I produktion
25.0 mm
33.0 mm
103,9072 kr - 149,4854 kr I produktion
25.0 mm
33.0 mm
157,9972 kr - 212,9331 kr I produktion
28.0 mm
36.0 mm
114,1828 kr - 164,2666 kr I produktion
28.0 mm
36.0 mm
103,9072 kr - 149,4854 kr I produktion
25.0 mm
33.0 mm
157,9972 kr - 212,9331 kr I produktion
28.0 mm
36.0 mm
Styrspak 84.5 mm M8 PA

1340331

Prisintervall
147,9515 kr - 103,0073 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    PA
  • Allt material, knopp
    30 % Glasfiber
  • Kroppens diameter
    33.0 mm
  • Stommens höjd
    25.0 mm
  • Totallängd
    84.5 mm
Styrspak 112.0 mm M12 PA

1340335

Prisintervall
213,4909 kr - 158,2971 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    PA
  • Allt material, knopp
    30 % Glasfiber
  • Kroppens diameter
    47.0 mm
  • Stommens höjd
    35.0 mm
  • Totallängd
    112.0 mm
Styrspak 104.0 mm 10.0 mm PA

1340339

Prisintervall
160,0833 kr - 111,4422 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    PA
  • Allt material, knopp
    30 % Glasfiber
  • Kroppens diameter
    36.0 mm
  • Stommens höjd
    28.0 mm
  • Håldjup
    10.0 mm
Styrspak 104.0 mm M10 PA

1340334

Prisintervall
162,175 kr - 112,8764 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    PA
  • Allt material, knopp
    30 % Glasfiber
  • Kroppens diameter
    36.0 mm
  • Stommens höjd
    28.0 mm
  • Håldjup
    10.0 mm
Styrspak 104.0 mm 5.0 mm PA

1340338

Prisintervall
160,0833 kr - 111,4422 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    PA
  • Allt material, knopp
    30 % Glasfiber
  • Kroppens diameter
    36.0 mm
  • Stommens höjd
    28.0 mm
  • Håldjup
    5.0 mm
Styrspak 84.5 mm M20 PA

1340332

Prisintervall
161,0594 kr - 112,0422 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    PA
  • Allt material, knopp
    30 % Glasfiber
  • Kroppens diameter
    33.0 mm
  • Stommens höjd
    25.0 mm
  • Totallängd
    84.5 mm
Styrspak 84.5 mm 5.0 mm PA

1340336

Prisintervall
149,4854 kr - 103,9072 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    PA
  • Allt material, knopp
    30 % Glasfiber
  • Kroppens diameter
    33.0 mm
  • Stommens höjd
    25.0 mm
  • Håldjup
    5.0 mm
Styrspak 134.5 mm 5.0 mm PA

1340340

Prisintervall
212,9331 kr - 157,9972 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    PA
  • Allt material, knopp
    30 % Glasfiber
  • Kroppens diameter
    36.0 mm
  • Stommens höjd
    28.0 mm
  • Håldjup
    5.0 mm
Styrspak 104.0 mm M8 PA

1340333

Prisintervall
164,2666 kr - 114,1828 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    PA
  • Allt material, knopp
    30 % Glasfiber
  • Kroppens diameter
    36.0 mm
  • Stommens höjd
    28.0 mm
  • Totallängd
    104.0 mm
Styrspak 84.5 mm 10.0 mm GF teknisk polymer

1340337

Prisintervall
149,4854 kr - 103,9072 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    GF teknisk polymer
  • Allt material, knopp
    30 % Glasfiber
  • Axelmaterial
    Polymer
  • Kroppens diameter
    33.0 mm
  • Stommens höjd
    25.0 mm
Styrspak 112.0 mm 10.0 mm PA

1340341

Prisintervall
212,9331 kr - 157,9972 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    PA
  • Allt material, knopp
    30 % Glasfiber
  • Kroppens diameter
    36.0 mm
  • Stommens höjd
    28.0 mm
  • Håldjup
    10.0 mm