Tätningslister och tätningstejp består av skumplast med slutna celler som ger ett mycket bra barriärskydd mot fukt och luft, utmärkt tålighet mot väder och oxidering, utmärkt anpassningsbarhet, böjlighet vid låga temperaturer och passar bra för utomhusbruk. Passar för HVAC, apparatur, konstruktion och montage allmänt.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Rullängd | Total höjd | Köp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2054 kr - 2,2054 kr | I produktion |
32.808 ft
10.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
3,587 kr - 3,587 kr | 950 I lager |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
4,5473 kr - 4,5473 kr | I produktion |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
3,4671 kr - 3,8138 kr | 1300 I lager |
32.808 ft
10.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
1100210 | 3,0245 kr - 3,0245 kr | 40 I lager |
65.617 ft
20.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
5,4093 kr - 5,4093 kr | 160 I lager |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
I produktion |
16.404 ft
5.0 m
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
2,6502 kr - 2,6502 kr | I produktion |
65.617 ft
20.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
3,5188 kr - 3,5188 kr | 20 I lager |
65.617 ft
20.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
5,5755 kr - 5,5755 kr | 20 I lager |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
I produktion |
164.042 ft
50.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||||
3,5188 kr - 3,5188 kr | I produktion |
65.617 ft
20.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||||
3,587 kr - 3,587 kr | I produktion |
65.617 ft
20.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta