Hullingförsedd nit som är likadan i bägge ändar och ger därför dold fixering inifrån av två paneler och inga nithuvuden syns från utsidorna.
Den enkla utformningen gör att niten enkelt kan tryckas på plats och ger din tillämpning en prydlig finish. Idealiskt för att sammanfoga och säkra mjuka skivmaterial, t.ex. träfiberskivor, gummipaneler och sekundära paneler.
Håller bättre än häftmedel, det krävs mycket kraft att dra ut dem och de går snabbt och lätt att installera för hand.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Paneltjocklekar | Köp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9508 kr - 4,9508 kr | 1939 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.248 - 0.102 in
6.3 - 2.6 mm
|
||||||||
495220 | 5,5755 kr - 5,5755 kr | 29166 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|||||||
4,7165 kr - 4,7165 kr | 22513 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.00 mm
|
||||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta