Meny Sök

Tryckskruv med vridtapp

I lager

Snabbspännarskruven med vridtapp är perfekt för användning där en större yta behöver spännas fast. Använd den här alternativa spännarskruven när spännkraften behöver fördelas över en större yta än den yta som täcks av den spännarskruv som levereras med snabbspännaren.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Köp
43,7858 kr - 47,122 kr 140 I lager
M5
24.3 mm
51,8736 kr - 55,7787 kr 129 I lager
M6
37.6 mm
146,9057 kr - 161,7362 kr 4 I lager
M8
49.8 mm
Spindelenhet 40.0 mm 24.3 mm M5 Stål

493820

Prisintervall
47,122 kr - 43,7858 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Gängans längd
    24.3 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Spetsform
    Platt
Spindelenhet 50.0 mm 37.6 mm M6 Stål

493821

Prisintervall
55,7787 kr - 51,8736 kr

Lagernivåer
129 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Gängans längd
    37.6 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Spetsform
    Platt
Spindelenhet (T) (L) M8

493822

Prisintervall
161,7362 kr - 146,9057 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Gängans längd
    49.8 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Spetsform
    Platt