Meny Sök

Tvåläges valomkopplare

I lager

Omkopplare med två lägen. I tvålägesbrytaren ingår manöverdon, klämma och en NO-kontakt. I trelägesbrytare ingår manöverdon, klämma och två NO-kontakter. Finns med både momentan och slutande funktion. Momentana omkopplare med två lägen, av åt vänster och fjädrande återgång från höger. Momentana omkopplare med tre lägen: läge ”av” i mitten och fjädrande återgång vänster respektive höger om mitten.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av kretsarrangemang Typ Köp
116,0185 kr - 257,9879 kr I produktion
1NO
IP 50
203,3114 kr - 451,5521 kr I produktion
2NO
IP 50
149,2065 kr - 158,6888 kr I produktion
2NO
162,175 kr - 360,4803 kr 78 I lager
1NO
‌ IP65
203,3114 kr - 451,5521 kr I produktion
2NO
IP 50
149,2065 kr - 158,6888 kr I produktion
2NO
IP 50
162,175 kr - 360,4803 kr I produktion
1NO
IP 50
103,6079 kr - 110,1618 kr I produktion
1NO
149,2065 kr - 158,6888 kr I produktion
2NO
IP 50
117,1341 kr - 259,7449 kr I produktion
1NO
‌ IP65
203,3114 kr - 451,5521 kr I produktion
2NO
‌ IP65
103,6079 kr - 110,1618 kr I produktion
1NO
IP 50
Handbrytare ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339734

Prisintervall
257,9879 kr - 116,0185 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Längd
    73.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Returfjäder ‌ IP65 22.0 mm PA

1339738

Prisintervall
451,5521 kr - 203,3114 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Längd
    73.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    2NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Handbrytare IP50 22.0 mm PA

1339794

Prisintervall
158,6888 kr - 149,2065 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Längd
    70.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    2NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Temperaturområde
    -15 - 70 °C
Handbrytare ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339735

Prisintervall
360,4803 kr - 162,175 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • Längd
    73.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Typ
    ‌ IP65
Handbrytare ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339739

Prisintervall
451,5521 kr - 203,3114 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Längd
    73.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    2NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Handbrytare IP50 IP 50 22.0 mm PA

1339795

Prisintervall
158,6888 kr - 149,2065 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Längd
    70.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    2NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Handbrytare ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339736

Prisintervall
360,4803 kr - 162,175 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Längd
    73.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Handbrytare IP50 IP 50 22.0 mm PA

1339792

Prisintervall
110,1618 kr - 103,6079 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Längd
    70.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Temperaturområde
    -15 - 70 °C
Handbrytare IP50 IP 50 22.0 mm PA

1339796

Prisintervall
158,6888 kr - 149,2065 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Längd
    70.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    2NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Handbrytare ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339733

Prisintervall
259,7449 kr - 117,1341 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Längd
    73.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Typ
    ‌ IP65
Handbrytare ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339737

Prisintervall
451,5521 kr - 203,3114 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Längd
    73.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    2NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Typ
    ‌ IP65
Handbrytare IP50 IP 50 22.0 mm PA

1339793

Prisintervall
110,1618 kr - 103,6079 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Längd
    70.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50